Cilindro compacto DPDM-10-10-P-PA

4832171

GTIN: 4052568292867

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
31 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados