Atuador compacto DPDM-Q-10-10-P-PA
4833141
GTIN: 4052568292980
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
31 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados