Atuador compacto DPDM-16-20-PA
4833188
GTIN: 4052568293031
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
20 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados