Atuador compacto DPDM-16-15-S-PA
4833274
GTIN: 4052568293109
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
100 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados