Atuador compacto DPDM-16-10-P-PA
4833322
GTIN: 4052568293123
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
93 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados