Atuador compacto DPDM-Q-16-10-PA

4834261

GTIN: 4052568293154

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados