Cilindro compacto DPDM-Q-16-5-S-PA

4834367

GTIN: 4052568293222

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
100 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados