Cilindro compacto DPDM-20-10-S-PA

4840808

GTIN: 4052568293390

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
160 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados