Cilindro compacto DPDM-20-10-P-PA

4840811

GTIN: 4052568293420

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
130 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados