Cilindro compacto DPDM-Q-20-25-PA
4840817
GTIN: 4052568293482
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados