Cilindro compacto DPDM-Q-20-5-P-PA
4840832
GTIN: 4052568293635
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
130 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados