Atuador compacto DPDM-Q-20-15-P-PA

4840834

GTIN: 4052568293659

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
de simples ação - Puxando
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
130 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados