Atuador compacto DPDM-Q-25-5-S-PA

4840835

GTIN: 4052568293666

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
269 N
Curso
5 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados