Atuador compacto AEN-S-10-5-I
4891759
GTIN: 4052568419059
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
41.7 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento