Atuador compacto AEN-S-6-10-I
4984930
GTIN: 4052568419097
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
13 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento