Cilindro compacto AEN-S-40-25-I-P-A

5149292

GTIN: 4052568299859

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
700 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados