Cabo de conexão NEBM-H7G2-E-2.5-Q14N-LE2

5219205

GTIN: 4052568421083

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Padrão de conexão H7, codificado para freio motor
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2.5 m