Cabo do encoder NEBM-REG6-E-2.5-Q14N-REG6
5219213
GTIN: 4052568421168
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões RE
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Diagrama de conexões RE
Comprimento do cabo
2.5 m