Cabo de motor NEBM-M23G15-EH-2.5-Q7N-R3LEG14

5251374

GTIN: 4052568422158

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M23x1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugues e cabos
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
RJ45 e extremidade aberta
Comprimento do cabo
2.5 m