Cabo de motor NEBM-M40G15-EH-20-Q11N-R3LEG14
5251400
GTIN: 4052568597245
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete híbrido
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M40x1
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugues e cabos
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
RJ45 e extremidade aberta
Comprimento do cabo
20 m