Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - O produto será descontinuado.

12/2029 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2031 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Garras paralelas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Garras paralelas HGPP-25-A

525661

GTIN: 4052568161842

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
250 N
Curso por mordente
10 mm
Detecção de posição
Para sensor Hall - Para sensores indutivos
Fixação de segurança no fechamento
sem