Filtro MS4-LF-1/8-CRM

529403

GTIN: 4052568084998

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 14 bar
Grau de filtragem
5 µm