Microfiltro MS4-LFM-1/8-ARM
529463
GTIN: 4052568085179
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
0 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm