Filtro MS6-LF-1/4-CRM
529623
GTIN: 4052568085377
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Grau de filtragem
5 µm