Filtro MS6-LF-3/8-ERM
529647
GTIN: 4052568085407
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Grau de filtragem
40 µm