Microfiltro MS6-LFM-1/4-ARM
529663
GTIN: 4052568164171
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm