Válvula reguladora de pressão MS6-LR-1/4-D6-AS

529997

GTIN: 4052568085544

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar