Válvula reguladora de pressão MS6-LR-3/8-D7-AS
530005
GTIN: 4052568085582
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4500 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar