Válvula de retenção HGL-3/8-QS-10

530044

GTIN: 4052568085636

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
função de retenção pilotável
Conexão pneumática 1
QS-10
Conexão pneumática 2
G3/8
Pressão operacional
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fixação
Parafusável - com rosca macho