Válvula de retenção HGL-1/2-QS-12
530045
GTIN: 4052568085643
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
função de retenção pilotável
Conexão pneumática 1
QS-12
Conexão pneumática 2
G1/2
Pressão operacional
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fixação
Parafusável - com rosca macho