Válvula reguladora de pressão MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

530329

GTIN: 4052568164881

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
880 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.25 bar