Filtro de carvão ativado MS4-LFX-1/4-U
535782
GTIN: 4052568169404
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
0 bar - 14 bar
Estrutura
Filtro de carvão ativado