Válvula solenoide MFH-5/3G-D-2-S-C-EX

535973

GTIN: 4052568170233

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2300 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico