Microfiltro MS4-LFM-1/8-ARM-DA

536821

GTIN: 4052568171971

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
0 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm