Filtro fino MS6-LFM-1/2-BRM-DA
536835
GTIN: 4052568172008
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
1 µm