Filtro fino MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN: 4052568172015

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
1 µm