Microfiltro MS6-LFM-3/8-ARM-DA
536870
GTIN: 4052568172046
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Pressão operacional
0 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm