Microfiltro MS6-LFM-1/2-ARV-DA

536877

GTIN: 4052568172060

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm