Microfiltro MS12-LFM-G-AUV
537154
GTIN: 4052568172299
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Filtro de fibra
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm