Microfiltro MS4-LFM-1/4-AUV-DA
537214
GTIN: 4052568172541
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Grau de filtragem
0.01 µm