Regulador de pressão de precisão MS6-LRP-3/8-D2-A8
538012
GTIN: 4052568175115
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1100 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.05 bar - 0.7 bar
Máx. histerese de pressão
0.02 bar