Regulador de pressão de precisão MS6-LRP-1/2-D5-A8

538024

GTIN: 4052568175177

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.1 bar - 4 bar
Máx. histerese de pressão
0.02 bar