Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2028 - O produto será descontinuado.

12/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas reguladoras de pressão

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE-3-1/8-6-010

539639

GTIN: 4052568177836

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias, fechada
Conexão pneumática 1
G1/8
Faixa de regulagem de pressão
0.15 bar - 6 bar
Pressão de entrada 1
6 bar - 8 bar
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
850 l/min