Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE

VPPE é a válvula proporcional mais económica da gama. Disponível com ou sem ecrã
  • Regulador de pressão pré-controlado
  • Entrada de valores de referência como sinal de tensão analógico (4 ... 20 mA)
  • Conexão elétrica por conector macho M12x1, 4 ou 5 pinos
  • Opcionalmente com módulo de setpoint
  • Versão com display com três predefinições recuperáveis e controlador eletrônico digital
  • Para operações de controle simples
  • Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio