Válvula reguladora de pressão MS12-LR-G-PO

541680

GTIN: 4052568179748

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 16 bar
Máx. histerese de pressão
0.4 bar