Tubo flexível PEN-12X1,75-SW

543244

GTIN: 4052568050788

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C