A mangueira para suas aplicações padrão:
Em combinação com as conexões QS, a PEN lhe oferece a solução completa ideal. Essa combinação, que pode ser utilizada de diversas maneiras, foi precisamente projetada para a operação otimizada e permanentemente livre de problemas de seus sistemas.
A mangueira econômica PEN é ideal para aplicações pneumáticas padrão. Em combinação com as conexões da família QS, oferece um pacote técnico e econômico completo.
Seja em aplicações padrão ou em contato com água até 50 °C em áreas úmidas: com a PEN, não há rachaduras induzidas pela hidrólise.
Em áreas de aplicação com maior atrito, tais como correntes de arraste, a mangueira PEN apresenta muito bom comportamento à abrasão. Corretamente instalada, mesmo com os raios mínimos permitidos no espaço de instalação, a mangueira PEN é muito resiliente, mesmo com movimentos altamente dinâmicos.
Com o princípio comprovado de vedação e liberação, o encaixe QS pode ser conectado de forma rápida e segura, simplesmente plugando e desconectando - com a qualidade habitual da Festo.
Exemplo de aplicação:
Linha de montagem com baixos ciclos de dobra