Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Para ranhura em T

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de proximidade SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

543863

GTIN: 4052568091798

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
5 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Com contato bipolar