Miniguias DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN: 4052568182663
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
8 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
30 N
Curso
10 mm
Amortecimento
Anéis/placas amortecedores elásticos em ambas as posições finais com batente fixo
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade