Miniguia DGSL
Acionamento de carro guiado por esferas com diversas opções de adaptação, como redução do curso, travamento nas posições finais e unidade de travamento.
- Elevada capacidade de carga e precisão de posicionamento
- Elevada precisão de movimento devido a guia retificada de esferas
- Máxima flexibilidade, graças a 8 tamanhos e uma grande diversidade de versões de amortecimento
- Versões com uma trava de retenção ou das posições finais para fixação do carro guia
- Múltiplas possibilidades de fixação e montagem
- Construção compacta